Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Easytemp® TMR31

Термопреобразователь сопротивления платиновый TMR31

Компактный, быстрый и точный – идеально подходит для измерения температуры в любых отраслях промышленности.

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс A согласно IEC 60751

  • Время отклика

    t50 = 1 с
    t90 = 2 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 100 бар (1450 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -50 °C...200 °C
    (-58 °F...392 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 600,00 мм

Область применения

Экономичность, компактность, надежность, простота в монтаже и эксплуатации позволяют термометру TMR31 соответствовать требованиям, предъявляемым к современной измерительной технике. Тонкопленочные чувствительные элементы с повышенной вибростойкостью характерны одним из самых коротких откликов и высочайшей эксплуатационной надежностью.

Компактные термометры Easytemp TMR31 применяются для измерения температуры от -50 °C до +150 °C, или до +200 °C в исполнении с удлинительной шейкой.

Преимущества

  • Компактная конструкция, полностью выполненная из нержавеющей стали

  • Короткое время отклика

  • Высокая точность даже при небольшой глубине погружения

  • 4-проводный Pt-100 или аналоговый программируемый выходной сигнал 4…20 мА

  • Конфигурирование и визуализация с бесплатным программным обеспечением ReadWin® 2000

  • Диагностическая информация о поломке сенсора или коротком замыкании в соответствии с рекомендациями NAMUR NE 43

  • Сертификат морского регистра

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия