Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Easytemp® TMR35

Термопреобразователь сопротивления платиновый TMR35

Компактный, быстрый и точный – идеально подходит для измерения рабочих температур в гигиенических процессах.

TMR35
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс A согласно IEC 60751

  • Время отклика

    t50 = 1 с
    t90 = 2 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 100 бар (1450 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -50 °C...200 °C
    (-58 °F...392 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 600,00 мм

Область применения

Экономичность, оптимальное использование пространства, надежная работа, простота введения в эксплуатацию и гигиеническая конструкция позволяют TMR35 удовлетворять всем требованиям пищевой и фармацевтической отраслей. Наличие разнообразных гигиенических присоединений к процессу обеспечивает универсальность в использовании.

Компактные термометры Easytemp TMR35 применяются для измерения температуры от -50 °C до +150 °C, или до +200 °C в исполнении с удлинительной шейкой. Стандартное применение - установка в трубах и резервуарах. TMR35 имеет подключения к процессу для гигиенических применений.

Преимущества

  • Компактная конструкция, полностью выполненная из нержавеющей стали

  • Короткое время отклика

  • Высокая точность измерения при небольшой погружной длине

  • Выходной сигнал: 4х-пров. Pt100 или аналоговый сигнал 4…20мА

  • Конфигурирование и визуализация с бесплатным программным обеспечением для ПК ReadWin® 2000

  • Информация о повреждениях в случае повреждения или короткого замыкания датчика в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43

  • Гигиенически совместимая конструкция, сертифицированная по 3-А и EHEDG; Сертификат морского регистра

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия