The iTEMP TMT182B temperature head transmitter is designed for applications across all process industries that require accurate temperature measurements and HART® communication. The device provides valuable additional diagnostic information and stable measurement performance, helping to improve process efficiency and stable plant operation.
Temperature transmitter with HART® communication for the conversion of various input signals into a scalable, analog 4-20 mA output signal
Universal input for resistance thermometers (RTD), thermocouples (TC), resistance transmitters (Ω), voltage transmitters (mV)
Reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostics for safe operations
Installation in terminal heads form B or cabinets
Преимущества
Safe operation in hazardous areas; international approvals
Reliable operation with continuous sensor and device monitoring
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
Компания Iplom SpA искала способ оптимизации процесса очистки на своем производстве для продления срока службы катализатора и повышения безопасности процесса гидрообессеривания (HDS) путем точного 3D-профилирования температуры.
Product family: DIN rail transmitter, Head transmitters
Взрывозащита
Версия на английском языке - 11/2023
New version available in English
Product root: OTMT71-, OTMT72-, TMT182B-, TMT71-, TMT72- Region: International (IECEx) Approval agency: Bureau Veritas Protection: Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .