Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Thermophant® T TTR35

Измеритель-сигнализатор температуры TTR35

Компактный и экономичный, для мониторинга температуры гигиенических процессов.

TTR35
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    -50...75 °C: < 0,5 K
    (-58...167 °F: < 0,9 °F)
    75...150 °C: < 0,65 K
    (167...302 °F: < 1,2 °F)

  • Диапазон рабочих температур

    -50...150 °C (-58...302 °F)

Область применения

Экономичность, компактность, надежность, простота в монтаже и эксплуатации – вот требования, предъявляемые к современной измерительной технике. Данный температурный датчик полностью соответствуют этим требованиям в пищевой и фармацевтической промышленности. Разработан для измерения и мониторинга температуры процессов; несколько вариантов исполнения: с одним или двумя переключающими выходами, а также с одним переключающим выходом и одним стандартизированным аналоговым выходом 4/20мА. Наличие разнообразных гигиенических присоединений к процессу обеспечивает универсальность в использовании.

Temperature switch for the monitoring, display and control of process temperatures in a range from -50 to +150 °C (-58 to +302 °F), optional for TTR35 with neck: -50 to +200 °C (-58 to +392 °F) . Thermophant T TTR35 - for hygienic applications.

Electronic versions:

  • One PNP switch output

  • Two PNP switch outputs

  • 2 x PNP switch outputs or one PNP switch output and 4 to 20 mA output (active)

Преимущества

  • Встроенная электроника переключения для децентрализованного мониторинга и контроля процесса

  • Соответствует стандарту 3А

  • Функциональная проверка и вывод информации через светодиоды и цифровой дисплей

  • Платиновый температурный датчик, обеспечивающий длительную стабильную работу (Pt100 класса точности A в соответствии с IEC 60751)

  • Высокая точность в общем диапазоне температур окружающей среды и малое время отклика

  • Управление и визуализация с помощью ПК и программы настройки FieldCare или ReadWin® 2000

  • Соответствие DESINA

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products