Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
iTHERM TT411

Термогильза TT411

Для гигиенических областей применения в пищевой и фармацевтической промышленности

TT411
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    40 бар (580 psi)

  • Макс. стандартная погружная длина

    4000 мм (157,48")

  • Максимальная длина по запросу

    Не определено

Область применения

Данная термогильза применяется в составе термопреобразователей сопротивления для защиты чувствительного элемента от механических и коррозионных воздействий рабочей среды в гигиенических применениях пищевой и фармацевтической отраслей промышленности. Термогильза позволяет осуществлять демонтаж термометра без остановки процесса и нарушения стерильности с целью осуществления замены или поверки/калибровки прибора.

Для гигиенических областей применения в пищевой и фармацевтической промышленности

  • Давление до 40 бар

  • Для повышенных требований к защите чувствительного элемента термометра от механических и коррозионных воздействий рабочей среды

  • Для монтажа на трубопроводах и резервуарах

  • Термогильза идеально подойдет для измерительных точек, требующих периодической калибровки

Преимущества

  • THERM QuickNeck – быстросъемное соединение термогильзы и термометра, за счет которого демонтаж термометра для калибровки возможно осуществить за считанные секунды без использования инструментов

  • Опционально доступно более 50ти стандартных гигиенических присоединений к процессу

  • Широкий опциональный набор для любых применений в пищевой и фармацевтической промышленности

  • Наличие международных отраслевых сертификатов: 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE

  • Низкое содержание дельта-феррита (<1 %)

  • Короткое время отклика благодаря суженным тонкостенным наконечникам

  • Передовые разветвительные и угловые элементы в гигиеническом исполнении

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products