Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Гидроэнергетика — чистый и экономически выгодный источник электроэнергии, который, тем не менее, несет ряд рисков
Гидроэнергетические и гидроаккумулирующие электростанции способны хранить и выдавать возобновляемую энергию по требованию, требуют сравнительного небольшого техобслуживания и невысоких эксплуатационных расходов. С другой стороны, их строительство обходится дорого, они подвержены воздействию природных факторов, а оборудование может давать сбои из-за высокой влажности, кислотности воды или наличия в ней бактерий, песка или мусора. Endress+Hauser предлагает вам аналитическое планирование, надежное оборудование и точные измерительные приборы, наличие которых критически важно для безопасности ГЭС.
200 лет
составляет жизненный цикл гидроэлектростанции. Гидроэнергетика является наиболее продуктивным из всех возобновляемых источников энергии. Это богатый источник энергии с низкой себестоимостью (при возможности использования), несмотря на высокие первоначальные затраты на строительство.
Наше предложение
Широкий ассортимент оборудования и измерительных приборов Endress+Hauser, а также глубокие знания и опыт экспертов нашей сети, в которую входят специалисты по проектированию, продажам и обслуживанию, дают оператору гидроэлектростанции все возможности для максимально полной и безопасной реализации потенциала предприятия на протяжении всего его жизненного цикла.
Легкая интеграция — стандартизованные технологии и оборудование
Опыт в модернизации для оптимизации работы предприятия
Автоматизация процессов для эффективного функционирования
Оптимизация производительности за счет повышения эффективности и функциональности
Области применения
Мониторинг температуры турбины, генератора и вала
Измерение температуры имеет большую важность для обеспечения нормальной работы станции. Необходимо выявлять горячие точки в подшипниках — это позволяет принимать соответствующие меры для предотвращения потерь энергии на трение, повышенного износа и поломки оборудования.
Наши экспертные знания в этой области
Линейка вибростойких датчиков температуры Endress+Hauser на основе Pt 100, включающая в себя термометр сопротивления iTHERM® StrongSens, обеспечивает высокоскоростной и точный мониторинг температуры в сложных областях применения, таких как гидроэлектростанции (ГЭС).
Легкий монтаж благодаря компактной модульной конструкции
Беспроблемная интеграция в систему мониторинга — преобразователи с поддержкой распространенных протоколов связи
Сокращение объема техобслуживания и времени простоя — надежные, долговечные и вибростойкие датчики температуры Omnigrad
Мониторинг системы контроля скорости и торможения турбины
Измерение уровня в резервуаре с маслом и воздухом под давлением позволяет предотвратить заброс оборотов турбины, способный привести к повреждению всей ГЭС.
Наши экспертные знания в этой области
Технологии измерения уровня Endress+Hauser, такие как микроимпульсное измерение (GWR), емкостное измерение и преобразователи дифференциального давления, позволяют реализовать точный мониторинг уровня в ресивере, и, соответственно, оптимальный контроль ее функционирования, и минимизировать износ системы.
Мониторинг уровня масла в ресивере с помощью Levelflex FMP51 для общего контроля работы системы
Проверенная и надежная технология измерения уровня на основе дифференциального давления (DP) при условии стабильной плотности — Deltabar S PMD75
Рост температуры окружающей среды в зонах трансформации и передачи энергии несет в себе повышенный риск пожара ввиду возможного возникновения электрических дуг. Постоянный мониторинг температуры в таких областях в сочетании с пожарной сигнализацией позволяет повысить безопасность предприятия.
Наши экспертные знания в этой области
Специально для таких условий мы разработали датчик температуры окружающей среды TST434 на основе термометра сопротивления, комбинируемый с новейшими преобразователями.
Мониторинг температуры окружающей среды вокруг токовых шин для устранения риска роста температуры в высоковольтной зоне
Выполнение всех применимых требований по электромагнитной совместимости (ЭМС)
Отличная гальваническая развязка и встроенный интерфейс Bluetooth® для удаленного контроля с мобильных устройств
Мониторинг уровня для управления дренажным насосом
Безопасность функционирования любой гидроэлектростанции в большой мере зависит от аварийной сигнализации уровня воды, затопления и эвакуации. Любой сбой в системе измерения уровня, управляющей дренажными насосами, может иметь катастрофические последствия. Механические поплавковые или кондуктивные датчики уровня могут давать сбои из-за высокой влажности и коррозийности.
Наши экспертные знания в этой области
Для мониторинга уровня Endress+Hauser предлагает отличную альтернативу — ультразвуковые, гидростатические или микроимпульсные уровнемеры.
Устранение риска отказа оборудования, связанного с высокой влажностью и коррозией
Повышение безопасности предприятия благодаря надежному мониторингу уровня
Возможность реализации схем защиты от затопления, предусматривающих автоматическое закрытие затвора водоприемника или конусных клапанов для продолжения нормальной работы турбин
Основное назначение уравнительного резервуара — управление колебаниями давления, возникающими из-за быстрых изменений скорости потока воды. Такие колебания способны повредить турбину или вызвать повышенный износ системы, для их минимизации необходимо постоянное измерение. Это позволяет обеспечить стабильную генерацию энергии. Рост температуры окружающей среды в высоковольтных зонах несет в себе повышенный риск пожара ввиду возможности появления электрических дуг. Постоянный мониторинг температуры в таких областях в сочетании с пожарной сигнализацией позволяет повысить безопасность предприятия.
Наши экспертные знания в этой области
Эксперты Endress+Hauser окажут вам помощь в подборе оптимального решения для каждой критичной точки измерения, позволяющего защитить уравнительный резервуар и добиться оптимальных функциональных показателей, включая опции бесперебойного снабжения питанием и беспроводной передачи сигнала.
Прочные, сверхчистые и стойкие к перегрузкам керамические датчики для надежного контроля уровня
Микроимпульсный уровнемер для надежной индикации уровня
Возможность установки и мониторинга предельных значений для оптимизации безопасности и функционирования
Традиционно для мониторинга положения клапана используются импульсные линии на основе дифференциального давления или капиллярные системы с тем же принципом. Импульсные линии часто блокируются загрязнениями, и, кроме того, могут повреждаться гидроударами или чрезмерным давлением при запуске или остановке процессов на гидроэлектростанции, что ставит под угрозу измерения, крайне важные для безопасной работы турбин (Francis, Kaplan, Pelton и т.д.). При этом для выравнивания давления в трубах применяются уравнительные резервуары.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает решение — Deltabar FMD71, электронная измерительная система дифференциального давления, которая нечувствительна к загрязнениям в импульсных линиях, гидроударам, всплескам давления и даже колебаниям температуры, в отличие от преобразователей перепада давления с маслонаполненными капиллярными трубками.
Эффективное измерение благодаря отсутствию проблем, характерных для традиционных измерений на основе перепада давления с мокрым коленом и разделительными диафрагмами
Точное измерение благодаря нечувствительности к гидроударам, всплескам давления и колебаниям температуры
Выбор места монтажа без ограничений — нужен только электрический кабель для соединения датчиков с преобразователем
Стабильно высокая точность даже в условиях электромагнитных помех
Квалифицированные менеджеры по продажам и сервисные специалисты оценят совместно с вами потенциальные возможности по улучшению безопасности и эффективности и минимизации простоев, которые предоставляет использование оборудования для высокоточных измерений и автоматизации. Инженеры и специалисты по управлению проектами Endress+Hauser будут сопровождать оптимизацию предприятия с самого начала, используя опыт и навыки, выходящие далеко за рамки работы с измерительными приборами.
Более 10
лет опыта в сфере проектов гидроэлектрогенерации, включая разработку проекта с установленной мощностью более 14 500 МВт
Единый
поставщик приборов. Endress+Hauser предоставляет наиболее полный спектр измерительных приборов с обслуживанием на месте и услугами по управлению проектом
Изучите наш ассортимент!
Анализ
Анализ
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Похожие истории
Обеспечение безопасности
Минимизация рисков благодаря обновлению парка приборов
Обновление парка приборов позволяет снижать риски – профилактика всегда дешевле, чем вынужденный простой. Замените механические измерительные приборы на более надежные измерительные системы.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .