Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Минимизация рисков благодаря обновлению парка приборов
Обеспечение безопасности благодаря замене устаревших технологий
На электростанциях часто встречаются опасные зоны и среды со множеством потенциальных угроз, создающих риски для людей, бизнеса и окружающей среды. Повреждение или потеря производительности из-за вынужденного останова может повлечь за собой крупные расходы. Замена механических приборов и приборов с другими устаревшими технологиями на более надежные и эффективные системы – залог поддержания максимальной производственной безопасности и эффективности.
50 000
долл.США - стоимость насоса
В некоторых случаях, покупка КиП на сумму от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может защитить насос стоимостью 50000 долларов от серьезных повреждений или предотвратить еще большие потери при эксплуатации.
Наше предложение
Мы предлагаем повысить безопасность процессов на установках различных типов – будь то паровые турбины, парогазовые турбины, гидроагрегаты, двигатели внутреннего сгорания или ТЭЦ – с помощью нашего отраслевого опыта и оптимальной технологии в качестве замены для существующих механических измерительных приборов и других устаревших технологий. Измерительные приборы, требующие меньше технического обслуживания, реже выходящие из строя и в конечном итоге позволяющие вам достигать поставленных целей.
Линейка надежных измерительных приборов, отвечающих международным стандартам, таким как ATEX, FM, TIIS
Передовая технология, соответствующая стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 SIL 2 и позволяющая создавать системы для безопасных измерений с однородным резервированием уровня до SIL 3
Встроенная функция диагностики, проверки и мониторинга; безопасность технологических процессов и производственная безопасность за счет использования технологии Heartbeat
Унифицированные принципы управления для более простого и безопасного управления рабочим процессом
Благодаря комплексным сервисным услугам и отраслевому опыту мы предоставляем международную поддержку в течение всего срока эксплуатации производственной площадки. Кроме того, мы проводим семинары и тренинги по безопасности и соблюдению стандартов для обучения персонала
Области применения
Прямое и точное измерение расхода на входе газовой турбины
Топливопотребление оказывает огромное влияние на эффективность предприятия и в конечном итоге на чистую прибыль, именно поэтому важно получать точные данные о расходе природного газа. Стандартные турбинные расходомеры измеряют только объемный расход, следовательно, для измерения массового расхода и скорректированного объемного расхода требуются другие приборы. Подверженные износу, эти расходомеры со временем теряют точность измерения и кроме того требуют периодической смазки.
Наши экспертные знания в этой области
Замена турбинных расходомеров на кориолисовый расходомер Promass позволяет измерять массовый расход газа напрямую.
Повышенные надежность и безопасность за счет проверки на месте и самодиагностики благодаря технологии Heartbeat
Прибор Promass Coriolis является многопараметрическим: нет необходимости в других приборах для измерения и корректировки давления, температуры и плотности
Повышение точности в пределах +/- 0,35% означает существенную экономию газа
Замена гамма-детектора с сохранением прежнего гамма-источника
Для некоторых сложных производственных процессов ТЭЦ, работающих на углеводородах, биомассе или отходах по-прежнему используют радиометрический метод измерения уровня, предельного уровня и плотности. Однако точность измерения стандартных приборов с детектором Гейгера-Мюллера со временем снижается из-за уменьшения активности гамма-источника и относительной нечувствительности гамма-детекторов.
Наши экспертные знания в этой области
Срок эксплуатации уже установленного радиоактивного источника можно продлить за счет перехода на новые сцинтилляционные детекторы.
Более чувствительные детекторы, такие как Gammapilot FMG50, работают с низкоинтенсивными полями излучения, что позволяет использовать установленный источник в течение многих последующих лет
Отсутствие затрат на замену и утилизацию, нет необходимости в оформлении документов и снижение рисков
Автоматический, простой в обслуживании контроль pH при обессеривании
Контроль значения pH крайне важен для правильного функционирования системы очистки дымового газа. Суровые, разрушающие условия внутри газоочистителя сильно осложняют работу датчиков pH. Стандартные системы требуют частой очистки и ручной калибровки, а также регулярной замены датчиков.
Наши экспертные знания в этой области
К счастью, благодаря интеллектуальным системам теперь можно автоматизировать процессы очистки и калибровки датчиков.
Полностью автоматическая очистка и калибровка датчиков гарантирует надежное измерение pH со стабильно высокой точностью и сокращает расходы на техобслуживание.
Точное измерение, более длительный срок эксплуатации датчиков pH
Выше рабочая безопасность за счет сокращения количества операций по техническому обслуживанию в опасных зонах
Измерение плотности известкового раствора в обессеривании дымового газа
Измерение плотности известкового раствора в инжекционной точке имеет большое значение для контроля эффективности очистки дымового газа. При достижении заданной концентрации сернокислый кальций удаляется из рабочего процесса. Абразивный характер этой среды делает измерение непростой задачей, для ее решения требуется технология, стойкая к таким условиям, например, радиометрическое измерение. С другой стороны, сейчас в эксплуатации находится много старых систем с мощными источниками энергии и устаревшими преобразователями. Потребность в безопасности и сертификации заставляет искать альтернативы.
Наши экспертные знания в этой области
Измерение плотности можно осуществлять с помощью чувствительного и безопасного радиометрического прибора нового поколения Gammapilot. Заказчикам, предпочитающим не использовать радиометрический принцип измерения, мы предлагаем кориолисовый расходомер Promass, который одновременно измеряет плотность, массовый расход и температуру.
Новое поколение радиометрических приборов Gammapilot является чувствительным, безопасным и надежным средством измерения для большого числа применений
Кориолисовый расходомер Promass позволяет отказаться от использования ядерного источника излучения, за счет чего сокращается количество необходимых сертификатов, официальной документации и программ обучения
Новое поколение планшетных компьютеров сменяет коммуникаторы HART®
Настройка прибора занимает большую часть рабочего времени специалиста по техническому обслуживанию. Функционал многих портативных коммуникаторов ограничивается использованием одного протокола (например, HART) и только функциями настройки.
Наши экспертные знания в этой области
Повысьте производительность и безопасность с помощью нового надежного планшета Field Xpert для эффективного и стандартизированного управления всеми приборами в несколько касаний.Экономьте время и средства при обслуживании сложных производственных процессов, используя удобные средства настройки и проверки приборов и расширенные возможности подключения.
Экономия времени благодаря современному удобному сенсорному интерфейсу
Снижение расходов за счет использования одного прибора, поддерживающего интерфейсы PROFIBUS, Modbus и специальные сервисные интерфейсы компании Endress+Hauser. Простое подключение к приборам в одно касание благодаря функции автоматического распознавания оборудования
Оптимизация процесса контроля соответствия стандартам: создание отчетов по настройке и проверке Heartbeat, индикация кривой эхо-сигнала и многое другое
Измерение уровня золы уноса без ядерного источника излучения и детектора
Очистка дымовых газов от твердых частиц требует датчиков предельного уровня для индикации полного заполнения бункеров для золы уноса электрофильтров и рукавных фильтров. Радиометрический принцип измерения (гамма-излучение) является хорошо зарекомендовавшим себя, надежным способом измерения для данной цели, особенно при использовании угля плохого качества. Но что следует выбрать в случае, если применять радиометрическое измерение нежелательно?
Наши экспертные знания в этой области
Заказчики, предпочитающие не использовать радиометрический принцип измерения, могут перейти на емкостный принцип, установив, например, датчик предельного уровня Solicap FTI77.
Откажитесь от использования ядерного источника излучения, чтобы уменьшить количество необходимых сертификатов, официальной документации и программ обучения. Сократите расходы на техобслуживание
Самый надежный и конструкционно прочный емкостный датчик в мире на сегодняшний день, Solicap FTI77, идеально подходит для использования в условиях сильного нагрева и высокой абразивности
Большая площадь является залогом стабильного измерения (никаких ложных срабатываний)
Безопасность персонала — приоритет номер один на любом этапе жизненного цикла вашей электростанции, будь то проектирование, строительство, эксплуатация или техническое обслуживание. Отказы оборудования, большая часть которых — результат ненадлежащей эксплуатации и обслуживания оборудования (часто длящихся годами), могут привести к серьезным травмам. Именно поэтому мы предоставляем полный ассортимент решений, технологий и услуг, соответствующих специфике ваших задач. Мы производим приборы, отвечающие высочайшим стандартам качества и обеспечивающие стабильную продуктивность и совместимость.
В 10 раз
выше надежность цифровых приборов по сравнению с механическими
Нет
движущихся частей и зависимости от колебаний плотности
Более 17
лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)
Изучите наш ассортимент!
Анализ
Анализ
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Похожие истории
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности гидроэлектростанций
Риски затопления чаще всего обусловлены неточностями в планировании, непредсказуемыми природными явлениями и отказами оборудования. Ознакомьтесь с нашими решениями для гидроэлектростанций.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .