Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Новейшие средства измерения и автоматизации – производительное, эффективное и безопасное перерабатывающее предприятие
Оптимизация нефтеперерабатывающего завода означает для современной нефтяной отрасли ряд сложных задач. Экологические требования приводят к удорожанию и усложнению новых проектов. Все операторы обязаны уменьшать загрязняющие атмосферу выбросы (NOx), что подразумевает большие затраты на модернизацию существующих установок. Спрос на низкосернистое топливо влечет за собой рост потребности в водороде, используемого при производстве такого топлива. А жесткая конкуренция требует добиваться высокой производительности при высоком уровне безопасности и максимальной гибкости производства.
50%
всех потоков на нефтепереработывающих заводах в США на сегодняшний день проходят через реакторы гидроочистки для подготовки, обработки и переработки. Гидрообессеривание - самая широкая область применения каталитических технологий в аспекте объема обрабатываемых материалов.
Широкий спектр предложений Endress+Hauser, включающий в себя высокоточные надежные измерительные приборы и передовые решения по автоматизации, открывает новые возможности по расширенному контролю и эксплуатации сложных процессов на НПЗ, хранилищах и объектах слива-налива. Такие возможности по оптимизации нефтеперерабатывающих предприятий приобретают особую актуальность именно сейчас, когда давление растущих расходов и экологических требований все больше смещает приоритеты в сторону эффективности, надежности и безопасности.
Повышение эффективности предприятия с максимальной готовностью производства
Рост производительности при соблюдении требований по охране здоровья, безопасности и защите от угроз
Точные и надежные измерения в колоннах перегонки сырой нефти крайне важны – на их основе ведется учет выхода, расчет целевых показателей производства, формирование планов и графиков. Подачу необходимо осуществлять с максимально возможной скоростью, в то же время сохраняя соответствие сырой нефтяной смеси экологическим требованиям. Кроме того, ошибки в измерениях могут приводить к дорогостоящим простоям или несоответствию продукции установленным спецификациям.
Наши экспертные знания в этой области
Команда опытных инженеров Endress+Hauser поможет вам разработать проект и выбрать нужные приборы для важнейших точек измерения на вашем предприятии.
Стабильное непрерывное измерение уровня с помощью микроимпульсных уровнемеров
Интеграция кориолисового или вихревого расходомера для точных измерений в областях с повышенными требованиями
Повышение готовности и надежности процесса при сохранении его безопасности
Современные жесткие экологические нормы требуют значительного сокращения содержания серы в нефтепродуктах, которого можно добиться только путем каталитического обессеривания в гидроочистителе. Основная сложность этого процесса для операторов заводов состоит в том, что для полноценного обессеривания необходимо предотвратить образование протоков и участков местного перегрева в гидрочистителе.
Наши экспертные знания в этой области
Система многоточечного измерения температуры Endress+Hauser MultiSens Flex, успешно применяемая на множестве предприятий по всему миру, имеет группу из нескольких датчиков температуры, смонтированных на одном патрубке. Данная конструкция позволяет использовать минимальное количество патрубков и отверстий в камере, создавая при этом большое количество точек измерения температуры, достаточное для трехмерного мониторинга и управляемого полноценного обессеривания.
Предотвращение незапланированных простоев – термопары с возможностью извлечения и замены без прерывания работы камеры
Предотвращение образования протоков и участков местного перегрева в гидрочистителе
Повышенная эффективность, надежность и безопасность
Как правило, паровой котел требует значительных инвестиций, при этом ежегодные затраты на тот же самый паровой котел могут составить пятикратную сумму капитальных инвестиций только за топливо. Из этого следует, что достижение максимального рентабельного обеспечения парового котла топливом способно значительно улучшить общие финансовые показатели нефтеперерабатывающего предприятия.
Наши экспертные знания в этой области
Интеллектуальные энергетические решения Endress+Hauser для паровых систем дают возможность реализовать оптимальный мониторинг парового котла и обеспечить максимально эффективное потребление топлива.
Подробный обзор процессов и областей применения на НПЗ
Преимущества
Управляя НПЗ, вы находитесь под постоянно растущим давлением потребности минимизировать затраты, риски безопасности, простои и выбросы и одновременно добиваться максимальной производительности. Поэтому вам требуется надежный партнер, готовый сотрудничать с вами в течение многих лет. Команда опытных инженеров Endress+Hauser поможет вам подобрать наиболее подходящие приборы для всех важных точек измерения, оптимизировав процесс нефтепереработки и значительно сократив при этом человеческий фактор риска.
50%
снижение полной стоимости владения за счет электронного измерения перепада давления.
До 50
точек измерения в реакторе с неподвижным слоем катализатора можно организовать через одно соединение с процессом. Это позволяет иметь представление о реальном потенциале оптимизации процесса и прогнозировать срок службы катализатора.
От 5 до 15%
оценочная экономия, полученная благодаря решениям по дистанционному управлению энергоресурсами
Компания Iplom SpA искала способ оптимизации процесса очистки на своем производстве для продления срока службы катализатора и повышения безопасности процесса гидрообессеривания (HDS) путем точного 3D-профилирования температуры.
Вы получаете аварийные сигналы об отклонениях в технологических камерах высокого давления? Во многих камерах высокого давления в целях безопасности применяются резервируемые уровнемерные технологии с данными от нескольких источников.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Похожие истории
Производительность
Оптимизация сепарации нефти и газа за счет высокоточного мониторинга
Отделение жидких углеводородов от воды и отложений может быть непростым, поскольку для получения оптимальной производительности нужны достоверные данные обо всех ключевых параметрах. Взгляните, как могут помочь предоставляемые нами решения.
Повышение эффективности переработки природного газа до максимума
Повысьте производительность установок по переработке и сжижению природного газа и производству СПГ до максимального уровня с помощью измерительных решений Endress+Hauser.
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .