Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Применение приборов Endress+Hauser в процессах сепарации в нефтегазовой отрасли

Оптимизация сепарации нефти и газа за счет высокоточного мониторинга

Интеллектуальные технологии измерения – это максимальная производительность сепарации и минимальные операционные расходы

Сепарация жидких и газообразных углеводородов от воды и отложений – непростая задача. Получить оптимальную производительность сепаратора нефти и газа можно только при условии, что реализован надежный и точный мониторинг ряда параметров, в том числе температуры, давления, уровня, расхода и уровня границы раздела фаз. Если же вместо четких границ раздела фаз в процессе возникают градиентные переходы, измерение может становиться крайне затруднительным и возможным только при наличии соответствующих ноу-хау экспертного уровня и необходимых прикладных технологий.

Наше предложение

Компания Endress+Hauser предлагает широкий спектр индивидуально конфигурируемых измерительных технологий, лучших в своем классе и охватывающих все переменные процесса в каждом его этапе, что позволяет реализовать эффективный контроль сепарации нефти, воды, газа и песка.

  • Определение показателей положения и толщины жидкости и отложений, оптимизация впрыска деэмульгирующих и антипенных агентов

  • Открытые стандарты для простоты интеграции и гибкости управления

  • Простая модернизация до решения с мониторингом профиля

  • Обеспечение соответствия экологическим стандартам

Области применения

Сепарация тяжелой и сверхтяжелой сырой нефти*

В области сепарации сверхтяжелой и тяжелой сырой нефти традиционные технологии измерения ограничены в применимости, причем не только из-за их неспособности давать полную картину процесса. Причина еще и в том, что установка таких приборов в сепараторе делает их уязвимыми к загрязнению.

*Тяжелая: > API 10 ... 22,3 (> 920 кг/м³) Сверхтяжелая: < API 10 (> 1000 кг/м³)

Сепарация тяжелой и сверхтяжелой сырой нефти
Наши экспертные знания в этой области

Для таких условий оптимально подходит наша система профилирования плотности на основе гамма-излучения – она полностью монтируется на внешней стороне сепарационной емкости и обеспечивает полноценный мониторинг процесса сепарации тяжелой и сверхтяжелой сырой нефти.

  • Устранение погрешностей измерения, возникающих из-за загрязнений и накопления отложений

  • Обеспечение непрерывности процесса сепарации

  • Сокращение эксплуатационных затрат

Сепарация среднетяжелой сырой нефти*

Процесс сепарации среднетяжелой сырой нефти усложняется ввиду того, что в нем требуется одновременное точное измерение общего уровня и уровня границы раздела фаз, что невозможно обеспечить, используя только один прибор. Кроме того, в этом процессе часто присутствует уровень эмульсии, и если его толщина превышает 5 см, то стандартный микроволновый уровнемер будет не способен измерить границу раздела фаз.

*Среднетяжелая: API 31,1 ... 22,3 (870 ... 920 кг/м³)

Сепарация среднетяжелой сырой нефти
Наши экспертные знания в этой области

Для таких процессов компания Endress+Hauser разработала специальные технологии, способные справиться с характерными сложностями процесса сепарации среднетяжелой нефти.

  • Упрощение процесса сепарации сырой нефти – используется один прибор

  • Мониторинг границы раздела фаз при любом уровне эмульсии – технология многопараметрического микроимпульсного измерения уровня

  • Минимизация простоев процесса и сокращение затрат на эксплуатацию

Сепарация легкой нефти*

На сегодняшний день многие горизонтальные сепараторы легкой нефти все еще оборудованы электромеханическими датчиками уровня и/или плотности. Ограничения, характерные для механических приборов, приводят к необходимости их перенастройки в зависимости от API измеряемой нефти, а также регулярного техобслуживания.

*Легкая: API 45 ... 31,1 (< 870 кг/м³)

Сепарация легкой нефти
Наши экспертные знания в этой области

Основанные на микроимпульсном принципе измерения приборы Endress+Hauser не имеют ограничений, присущих механическим приборам, и позволяют оптимизировать процесс сепарации легкой сырой нефти.

  • Установите Levelflex FMP55 – новый стандарт в области измерения границы раздела фаз

  • Избавьтесь от перерывов на перенастройку измерительных приборов при смене продукта

  • Сократите постоянные расходы на эксплуатацию и техобслуживание

Узнайте, как повысить эффективность процесса сепарации

Технологическая карта процесса сепарации сырой нефти ©Endress+Hauser

Процесс сепарации сырой нефти

Технологическая карта процесса сепарации сырой нефти (от тяжелой до средней) ©Endress+Hauser

Процесс сепарации сырой нефти (от тяжелой до средней)

Технологическая карта процесса сепарации сырой нефти (от сверхтяжелой до тяжелой) ©Endress+Hauser

Процесс сепарации сырой нефти (от сверхтяжелой до средней)

Технологическая карта процесса сепарации легкой сырой нефти ©Endress+Hauser

Процесс сепарации легкой сырой нефти

Преимущества

Ваша первоочередная задача – извлечение максимального количества ресурсов; поддержка этого процесса – наша забота. Наше решение по автоматизации процессов помогает сохранять ваше производство безопасным, эффективным и чистым. При уходе ценного сотрудника на пенсию не всегда просто найти равноценную замену его опыту. При возникновении кадрового дефицита наша сервисная организация готова предоставить вам услуги по проверке, вводу в эксплуатацию, инженерно-техническому обеспечению и калибровке, а также множество обучающих программ для ваших будущих сотрудников.

  • Более 300

    систем радиометрического определения границы раздела фаз и мониторинга профиля плотности установлено по всему миру

  • 8500 л

    антиэмульгаторов экономится в год, что составляет 10%

  • 5%

    сокращение риска пенообразования в сепараторе

Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности