Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Обеспечьте соответствие законодательным требованиям и управление рисками в области процессов очистки питьевой воды с помощью инновационных приборов
Рост населения, индустриализация и изменение климата приводят к нехватке воды. Извлечение воды из колодцев, источников и рек должно контролироваться во избежание нанесения непоправимого ущерба местному водному балансу. Тем не менее, микропримеси, гормоны и другие загрязнители все более затрудняют процессы очистки и получение безопасной питьевой воды. Это приводит к усложнению процессов и потребности в тщательном мониторинге этих процессов для обеспечения чистоты воды. Наши инновационные решения в области контрольно-измерительных приборов и анализа обеспечивают безопасность воды.
50%
мирового населения
будут жить в зонах с нехваткой питьевой воды к 2025 году, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомьтесь с данными ВОЗ о питьевой воде!
Наше предложение
Endress+Hauser предлагает комплексные решения по измерению, анализу и техническому обслуживанию для реализации систем автоматизации и мониторинга качества питьевой воды во время извлечения, обработки и распределения, включая управление документацией, поверку приборов и обслуживание для управления рисками и обеспечения безопасности воды.
Контейнерные решения для мониторинга водных объектов
Широкий спектр решений для большинства задач по измерению в процессах водоочистки
Панельные приборы для оперативного анализа и решения по дистанционному управлению для удаленных секторов предприятия
Аудит парка установленного оборудования для идентификации критичных точек контроля, оптимизации техобслуживания и калибровки и предоставления услуг проверки
Области применения
Мониторинг водных объектов
Мониторинг водных объектов сопряжен с различными сложностями, такими как труднодоступность объектов при необходимости интеграции специфических параметров и многочисленных технологий.
Наши экспертные знания в этой области
В основе контейнерных измерительных систем от Endress+Hauser лежит многолетний опыт разработки, проектирования контейнерных решений и управления проектами.
Откройте для себя линейку автоматических пробоотборников Endress+Hauser с независимыми источниками питания и удаленным запросом данных. Взгляните поближе на наш автоматический пробоотборник Liquiport CSP44.
Отбор проб стал безопасным и простым с Liquistation CSF48, полностью автоматическим пробоотборником, соответствующим мировым нормам, оснащенным отказоустойчивой системой охлаждения и защищенным от взлома корпусом.
Для надежного мониторинга критических точек контроля крайне важна высокая точность измерения.
Наши экспертные знания в этой области
Интеллектуальные датчики на основе собственной технологии Memosens имеют встроенный модуль хранения данных, в котором находятся необработанные данные. Датчик легко заменяется и повторно калибруется без вмешательства в процесс. Наши современные преобразователи, анализаторы и пробоотборники используют стандартизированную платформу Liquiline.
Удобство, эффективность и безопасность эксплуатации
Отслеживание трендов обеспечивает профилактику, а также облегчает техобслуживание
Сокращение необходимого количества запасных частей для снижения затрат
"Мне очень важно знать и понимать процессы, позволяющие оптимизировать водоподготовку. Я провожу много времени с заказчиком, чтобы помочь повысить эффективность его процессов."
Преимущества
Чистая питьевая вода – одна из основ жизни. Именно поэтому на операторах водоочистных станций лежит особая ответственность. Эта ответственность требует наличия надежного партнера, которому можно доверять. Endress+Hauser – это семейная компания с более чем 60-летней историей. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими заказчиками по всему миру.
На 40%
более длительный срок службы цифровых датчиков
250 000
цифровых датчиков анализа установлено по всему миру
3 млн Proline Promag электромагнитных расходомеров
To ensure that limit values for drinking water are complied with at all times, NSI-Technik supports the pathology department of Würzburg University Hospital with a disinfection panel
A water treatment plant in Germany faced the problem of unexpected downtime due to clogged water wells. With Heartbeat Technology build-up index the customer now monitors iron build-up in his process.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Похожие истории
Безопасность на водных объектах
Membrane filtration in water treatment
Optimize the performance of your membrane filtration control with Endress+Hauser instrumentation and ensure the highest standards in water quality.
Обеспечьте эффективность процессов на установках водоснабжения и водоотведения, обратившись к нашим высококачественным услугам по сопровождению водообработки - от ввода в эксплуатацию до технического обслуживания оборудования.
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Энергетика: Повысьте энергоэффективность вашего предприятия
Энергетика: Повысьте энергоэффективность вашего предприятия
Вы обеспечиваете мир энергией — мы делимся с вами опытом управления процессами на электростанциях, включая паросиловые (уголь, газ и нефть), газотурбинные с комбинированным циклом, мусоросжигающие, гидро- и атомные электростанции.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .