Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Индикаторы процесса и блоки управления для всех отраслей промышленности

Индикаторы сигналов и блоки управления

Индикаторы сигналов и блоки управления для всех отраслей промышленности

Индикаторы сигналов предназначены для отображения, оценки и расчета измеряемых значений. Большие дисплеи обеспечивают удобочитаемость значений. Универсальные входы позволяют подключать сигналы тока, напряжения, термопары и термосопротивления. Индикаторы с питанием по токовой петле не требуют подключения источника питания, универсальны и подходят для использования в имеющихся измерительных схемах. Их можно легко установить во взрывобезопасных средах. Индикаторы с подключением к цифровой шине поддерживают все магистральные приборы и предназначены для вывода значений, передаваемых по шине.

9 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Индикаторы сигналов и блоки управления

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Модельный ряд индикаторов сигналов и блоков управления

Ассортимент индикаторов сигналов и блоков управления Endress+Hauser включает:

  • Индикаторы сигналов для панельного или полевого монтажа
  • Индикаторы сигналов с питанием по токовой петле для непосредственной установки во взрывоопасных зонах
  • Индикаторы цифровых сигналов HART для отображения до 4 значений в одном приборе
  • Индикаторы сигналов с функцией контроля (отслеживание предельного значения, математические функции, перепад давления и линеаризация и т.д.)
  • Индикаторы Fieldbus с интеграцией с системами цифровой передачи данных

Принцип действия: Индикаторы с питанием по токовой петле

Для таких индикаторов не требуется подключение питания, они универсальны и подходят для использования в имеющихся измерительных схемах 4...20 мА. Их можно легко установить во взрывобезопасных средах. Они используются в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую удобочитаемость значений, или если считывание показаний прибора затруднено вследствие условий монтажа. Благодаря высококонтрастному дисплею для вывода значений процесса в любых условиях окружающей среды показания этих индикаторов очень убедительны.

Принцип действия: индикаторы для цифровых шин

Эти индикаторы поддерживают все магистральные приборы и предназначены для вывода значений, передаваемых по шине.

Вариант исполнения для PROFIBUS® PA не имеет собственного адреса устройства и работает только в режиме прослушивания.

Индикаторы для FOUNDATION Fieldbus™ способны работать и в режиме прослушивания и в стандартном режиме с подключением функционального блока.

Принцип действия: индикаторы с функцией контроля

Индикаторы с функцией контроля объединяют несколько функций в одном устройстве:

  • Активный барьер
  • Индикатор
  • Блок управления с реле

Эти функции в сочетании с исключительными дисплеями обеспечивают высокий уровень комфортности при работе и лучшую функциональность на объекте.

Преимущества

  • Великолепное соотношение цены и производительности
  • Ввод в эксплуатацию и управление: быстро, просто и удобно
  • Дополнительная безопасность благодаря локальному отображению значений измеряемой величины
  • Наличие международных сертификатов: Ex, морской сертификат GL (Германский Ллойд), SIL, WHG
  • Простая и удобная интеграция в магистральные системы