Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Термогильзы датчиков температуры

Термогильзы

Защитные гильзы датчиков температуры для любых отраслей промышленности

Защитная гильза - это погружная смачиваемая часть датчика температуры. Защитные гильзы могут быть двух типов: сварные — выполненные из трубных заготовок и цельноточеные — выполненные из цельнометаллических заготовок с просверленным отверстием по всей длине.
Во многих случаях следует избегать прямого контакта датчика температуры со средой и необходимо обеспечить его защиту от сложных условий процесса. Кроме того, защитная гильза обеспечивает возможность демонтажа датчика температуры с целью замены или поверки без прерывания процесса или опорожнения резервуара.

32 Продукты
Фильтр

You've viewed 8 of 32 products

Термогильзы

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Описание ассортимента

Широкий ассортимент защитных гильз и защитных трубок Endress+Hauser включает в себя::

  • Резьбовые, приварные, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги для областей применения
  • Гигиенические защитные гильзы
  • Сварные защитные гильзы
  • Цельноточеные защитные гильзы

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C, термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100 или PT1000. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.


Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Срок службы датчика температурыи увеличивается благодаря защите сенсора от механического и коррозионного воздействия процесса
  • Возможна замена измерительной вставки без прерывания процесса
  • Механическая устойчивость к давлению и воздействию потока